No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
AVENTICS-P-EPS mini gantry h

EPS miniguía H de AVENTICS™

Descripción del producto

Descubra el EPS miniguía H de AVENTICS, una solución compacta y potente para necesidades precisas de accionamiento eléctrico. Diseñados para una integración perfecta en sistemas de automatización, estos productos ofrecen un rendimiento y una fiabilidad excepcionales. Con capacidades de guía H, destacan en la gestión de tareas de movimiento complejas con precisión y agilidad, garantizando una productividad óptima en diversas aplicaciones. Fabricados con tecnología avanzada, los EPS miniguía H de AVENTICS ofrecen una velocidad y precisión excepcionales, lo que permite trabajar sin problemas en entornos exigentes.

Características

  • Para montaje por encima de la zona de trabajo
  • Eje X dinámico
  • Carrera Y hasta 640 mm

Documentos y dibujos