AVENTICS-P-EPS midi YZ Pneumatics

Productos neumáticos EPS mediano YZ de AVENTICS™

Descripción del producto

Los productos neumáticos AVENTICS EPS midi YZ están diseñados para lograr un rendimiento preciso, fiable y optimizado en aplicaciones industriales. Gracias a una tecnología avanzada, una construcción duradera y un diseño compacto, se integran fácilmente en los sistemas existentes al tiempo que le ayudan a maximizar la productividad y minimizar el tiempo de inactividad. Los productos EPS midi YZ ofrecen un accionamiento neumático fluido y fiable que satisface las demandas de los entornos industriales automatizados más exigentes. Lleve sus capacidades de automatización al siguiente nivel con AVENTICS, la elección de confianza en cuanto a precisión y desempeño en automatización neumática.

Características

  • Compacto, totalmente precableado y listo para funcionar
  • Tope intermedio disponible para Y y Z
  • Carrera Y hasta 240 mm

Documentos y dibujos