AVENTICS-P-EPS midi gantry h

EPS guía mediana H de AVENTICS™

Descripción del producto

Experimente una precisión y potencia inigualables con los productos EPS guía mediana H de AVENTICS. Diseñados para una integración perfecta en sistemas de automatización, estos productos ofrecen un desempeño y una confiabilidad excepcionales. Sus capacidades de guía H garantizan que las tareas de movimiento complejas se gestionen con precisión y agilidad, asegurando una productividad óptima en diversas aplicaciones. Fabricados con tecnología avanzada, los EPS guía mediana H de AVENTICS funcionan con una velocidad y precisión excepcionales, lo que permite trabajar sin problemas en entornos exigentes.

Características

  • Brazo lateral de hasta 1130 mm de carrera
  • Conexión más rígida entre los ejes X e Y
  • Doble guía en los ejes X e Y

Documentos y dibujos