AVENTICS-P-CON-VP-With-Cable

Conectores de tapón de la válvula con cable serie CON-VP de AVENTICS™

Descripción del producto

Los AVENTICS serie CON-VP con cable son conectores de tapón de la válvula con cables de diferente longitud que se utilizan para conectar distintas series de válvulas y detectores. La serie cubre los tipos de conectores forma A, B, industrial B, C e industrial C que cumplen con las normas EN 175301-803 (forma A), ISO 6952 (forma B) e ISO 15217 (forma C)

Características

  • Conector de tapón de la válvula con cable conectado
  • Forma A, EN 175301-803
  • Forma B, ISO 6952 e industrial B
  • Forma C, ISO 15217 e industrial C
  • Con o sin circuito de protección/LED

Documentos y dibujos