AVENTICS-P-CL03

Sistemas de válvulas serie CL03 de AVENTICS™

Descripción del producto

La serie CL03 de AVENTICS es el sistema de válvulas ideal para soluciones neumáticas en la industria alimenticia: diseño limpio, máxima flexibilidad de configuración, posibilidad de extensión modular en cualquier momento y protección contra el agua al máximo nivel. El material sintético es resistente a agentes de limpieza y productos químicos agresivos, lo que permite su uso en aplicaciones en áreas húmedas, incluso en condiciones adversas. El sistema de válvulas ofrece una flexibilidad excelente, con posibilidad de generar hasta 32 etapas de presión diferentes en un solo sistema.

Características

  • Sin juntas ni huecos para permitir una limpieza fácil y rápida
  • Ideal para aplicaciones de lavado (a alta presión) a través de la clase de protección IP69K
  • Tecnología de la válvula HF03 altamente comprobada
  • Hasta 16 válvulas en un sistema
  • Hasta 32 niveles de presión seleccionable
  • Caudal de 700 l/min hasta 1100 l/min
  • Lubricante apto para uso alimenticio
  • Alta conectividad gracias a conexiones Multipol o Fieldbus
  • Configuraciones específicas y personalizadas, sencillas y flexibles gracias al configurador en línea
  • También disponible como válvula individual CL03-EV

Piezas y accesorios

Search
0 resultados en Productos

Documentos y dibujos