AVENTICS-P-CCL-IC

Cilindros estándar AVENTICS™ serie CCL-IC (ISO 21287)

Descripción del producto

Los cilindros AVENTICS serie CCL-IC (ISO 21287), con su diseño compacto y limpio, puede usarse en un amplio rango de aplicaciones. La superficie suave y los materiales, como aluminio anodizado, acero inoxidable y lubricantes NSF-H1, hacen que el cilindro sea ideal para los exigentes requisitos en la industria de alimentos y bebidas

Características

  • Diseño compacto y limpio
  • Disponible en nueve tamaños que cubren diámetros de pistón de 16 mm a 100 mm
  • Superficies anodizadas y fáciles de limpiar
  • Los rascadores y los lubricantes (NSF-H1) están aprobados para aplicaciones de alimentos
  • Tapas protectoras higiénicas para orificios de montaje no utilizados
  • Concepto de montaje universal para montaje fácil, sin necesidad de elementos de montaje adicionales

Piezas y accesorios

Search
0 resultados en Productos

Documentos y dibujos