AVENTICS-P-CCI-SC

AVENTICS™ Series CCI-SC Stopper Compact Cylinders

Descripción del producto

Cilindros neumáticos con vástago reforzado y con una elevada resistencia a golpes y cargas radiales. Se utilizan normalmente en cintas transportadoras y en otras máquinas especiales para permitir una parada segura y sin problemas de las cargas con un peso de hasta 90 kg. Las dimensiones de los orificios de montaje son compatibles con la norma ISO 21287.

Productos

Search
1-10 de 108 resultados para Products
:
AVENTICS™ Cilindro compacto, Serie CCI-SC R452000627
Industria
Industrial
Longitud de carrera
15 mm
Tamaño del orificio
32 mm
Presión máxima de trabajo
10 bar
disponibilidad
Industria
Longitud de carrera
Tamaño del orificio
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Industrial
15 mm
32 mm
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ Cilindro compacto, Serie CCI-SC R452000628
Industria
Industrial
Longitud de carrera
15 mm
Tamaño del orificio
32 mm
Presión máxima de trabajo
10 bar
disponibilidad
Industria
Longitud de carrera
Tamaño del orificio
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Industrial
15 mm
32 mm
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ Cilindro compacto, Serie CCI-SC R452000629
Industria
Industrial
Longitud de carrera
15 mm
Tamaño del orificio
32 mm
Presión máxima de trabajo
10 bar
disponibilidad
Industria
Longitud de carrera
Tamaño del orificio
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Industrial
15 mm
32 mm
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ Cilindro compacto, Serie CCI-SC R452000630
Industria
Industrial
Longitud de carrera
20 mm
Tamaño del orificio
32 mm
Presión máxima de trabajo
10 bar
disponibilidad
Industria
Longitud de carrera
Tamaño del orificio
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Industrial
20 mm
32 mm
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ Cilindro compacto, Serie CCI-SC R452000631
Industria
Industrial
Longitud de carrera
20 mm
Tamaño del orificio
32 mm
Presión máxima de trabajo
10 bar
disponibilidad
Industria
Longitud de carrera
Tamaño del orificio
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Industrial
20 mm
32 mm
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ Cilindro compacto, Serie CCI-SC R452000632
Industria
Industrial
Longitud de carrera
20 mm
Tamaño del orificio
32 mm
Presión máxima de trabajo
10 bar
disponibilidad
Industria
Longitud de carrera
Tamaño del orificio
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Industrial
20 mm
32 mm
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ Cilindro compacto, Serie CCI-SC R452000633
Industria
Industrial
Longitud de carrera
25 mm
Tamaño del orificio
32 mm
Presión máxima de trabajo
10 bar
disponibilidad
Industria
Longitud de carrera
Tamaño del orificio
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Industrial
25 mm
32 mm
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ Cilindro compacto, Serie CCI-SC R452000634
Industria
Industrial
Longitud de carrera
25 mm
Tamaño del orificio
32 mm
Presión máxima de trabajo
10 bar
disponibilidad
Industria
Longitud de carrera
Tamaño del orificio
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Industrial
25 mm
32 mm
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ Cilindro compacto, Serie CCI-SC R452000635
Industria
Industrial
Longitud de carrera
25 mm
Tamaño del orificio
32 mm
Presión máxima de trabajo
10 bar
disponibilidad
Industria
Longitud de carrera
Tamaño del orificio
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Industrial
25 mm
32 mm
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ Cilindro compacto, Serie CCI-SC R452000636
Industria
Industrial
Longitud de carrera
20 mm
Tamaño del orificio
50 mm
Presión máxima de trabajo
10 bar
disponibilidad
Industria
Longitud de carrera
Tamaño del orificio
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Industrial
20 mm
50 mm
10 bar
QuickShip

Características

  • Construcción robusta: alta resistencia a golpes y cargas radiales para detener con seguridad las cargas de embalaje en las cintas transportadoras y otras máquinas especiales; hasta 90 kg
  • Seguridad en las aplicaciones: los cilindros de acción simple y doble con resorte permiten detener las masas de forma segura en un fallo de emergencia o presión
  • Fácil de montar: las dimensiones del orificio estándar son compatibles con ISO 21287
  • Reducción de ruido: amortiguación elástica en los extremos de la carrera y silenciadores de escape de aire montados en los cilindros de acción simple
  • Opciones de diseño de varillas: muñón, muñón con antirrotación y rodillo, para satisfacer mejor las necesidades de la aplicación
  • Flexibilidad para la instalación: los dos tornillos M3x8 estándar facilitan la orientación de 90° para alinear la varilla del muñón y el rodillo con las cargas transportadas

Piezas y accesorios

Search
1-5 de 5 resultados para piezas y accesorios
:

Documentos y dibujos