No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-840

Válvulas direccionales serie 840 de AVENTICS™

Descripción del producto

Las AVENTICS serie 740/840 son válvulas direccionales con tecnología de membrana blanda y sin abrasiones. El diseño simple, fiable y robusto es apto para todas las calidades de aire y garantiza una alta repetibilidad y una vida útil de servicio insuperable. Debido a su alta resistencia, la carcasa de poliamida resistente a la corrosión también es apta para ambientes con polvo y humedad.

Productos

Search
1-1 de 1 resultados para Products
:
AVENTICS™ Válvula distribuidora 4/2, Serie 840 R432030358
Activación
Eléctricamente
Caudal (L/M)
200 l/min
Salida de conexión de aire comprimido
Diámetro 6 x 1
Presión máxima de trabajo
10 bar
disponibilidad
Activación
Caudal (L/M)
Salida de conexión de aire comprimido
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Eléctricamente
200 l/min
Diámetro 6 x 1
10 bar

Características

  • Carcasa de polímero robusta
  • Apta para todas las calidades de aire
  • Para una alta y consistente repetibilidad
  • Montaje de placa base y posible montaje en bloque
  • También hay versiones disponibles con bobinas UL y ATEX

Piezas y accesorios

Search
0 resultados en Productos

Documentos y dibujos