La serie 653 de AVENTICS es una línea de filtros, reguladores y lubricadores neumáticos (FRL) fáciles de instalar que ofrecen las tasas de caudal más altas de la industria y los valores nominales de temperatura más amplios. Estos FRL están disponibles con tamaños de orificio de 1/2 in, 3/4 in y 1 in y son ideales para aplicaciones del automóvil y de neumáticos, embalaje, alimentos y bebidas y de proceso que requieren un funcionamiento altamente fiable y un equipo robusto y de apariencia moderna. Disponibles con válvula de escape con seguridad redundante integrada y sensor de caudal de aire habilitado por IIoT.
Recomendado |
Piezas de la unidad de mantenimiento
|
Válvula reguladora de presión
|
Conexión de aire comprimido
|
G 3/4
|
Caudal (L/M)
|
10000 l/min
|
Presión máxima de trabajo
|
20 bar
|
disponibilidad
|
|
Recomendado |
Código 2
|
Codificado A
|
Tipo 2 de conexión eléctrica
|
Enchufe
|
Cantidad de polos 2
|
de 5 polos
|
Conexión eléctrica 2
|
M12x1
|
disponibilidad
|
5 Day
|
Código 2
|
Codificado X
|
Tipo 2 de conexión eléctrica
|
Enchufe
|
Cantidad de polos 2
|
De 8 polos
|
Conexión eléctrica 2
|
M12x1
|
disponibilidad
|
|
Señal de salida
|
PNP, NPN, push-pull, 1x IO-Link
|
Protocolo de comunicación
|
IO-Link
Analógico |
Caudal máx.
|
2945 l/min
|
Temperatura máxima ambiental
|
60 °C
|
disponibilidad
|
5 Day
|
Señal de salida
|
OPC UA, MQTT, Servidor web integrado
|
Protocolo de comunicación
|
TCP/IP
OPC UA MQTT |
Caudal máx.
|
2945 l/min
|
Temperatura máxima ambiental
|
60 °C
|
disponibilidad
|
5 Day
|
Broschüre Lang: Serie 651, 652, 653 Luftaufbereitungsprodukte | AVENTICS
Broschüre: Air Supply Management | AVENTICS
Broschüre: Maschinenautomatisierung Automation | ASCO | AVENTICS
Broschüre: Reifenherstellung | Emerson
Staubabscheider-Systeme
European Instruction Manual: Series 651 652 653 3/2 Slow-Start Quick Exhaust Valves
European Instruction Manual: Series 651 652 653 Panel Adapter Transition Plates
Installation & Maintenance: Series 651, 652, 653 ATEX approved air preparation products | AVENTICS
Installation & Maintenance: Series 651, 652, 653 air preparation products | AVENTICS
Installation & Maintenance: Series 652/653 Redundant Safe Exhaust Valve | AVENTICS
Installation And Maintenance Instructions: 651 652 653 FRL | AVENTICS
Instruction Manual: Series 652 653 Quick Exhaust Valve with Position Sensing | AVENTICS
Brochure Long: Series 651, 652, 653 air preparation products | AVENTICS
Brochure short: Series 651, 652, 653 air preparation products | AVENTICS
Brochure: Air Preparation Range - Process Industry
Brochure: Air Supply Management | AVENTICS
Brochure: Dust Collector Systems | ASCO
Brochure: Machine Automation | ASCO | AVENTICS
Brochure: Machine Safety Guide Pneumatic Solutions
Brochure: Tire Manufacturing | ASCO-AVENTICS-BRANSON
Brochure: Wine Industry | Emerson
Folleto : Fabricación Neumáticos | Emerson
Folleto : Tratamiento del Aire | AVENTICS
Folleto versión larga: Productos de tratamiento del aire series 651, 652, 653 | AVENTICS
Folleto: Automatización de máquinas | ASCO | AVENTICS
Folleto: Automatización de máquinas | ASCO | AVENTICS
Folleto: Guia Seguridad Máquinas | AVENTICS - ASCO
Folleto: Guía de Soluciones Neumáticas para Seguridad de Máquinas | ASCO y AVENTICS
Brochure : Machine Automation | ASCO | AVENTICS
Brochure : Préparation de l'air | AVENTICS
Brochure complète: Séries 651, 652, 653 produits de traitement de l’air | AVENTICS
Brochure: Tire Manufacturing | Emerson
Brochure: Votre guide pour la sécurité des machines
Systèmes de décolmatage
Brochure versione estesa: Serie 651, Serie 652, Serie 653 prodotti per trattamento aria | AVENTICS
Brochure: Air Supply Management | AVENTICS
Brochure: Automazione Macchine| ASCO | AVENTICS
Brochure: Guida alla Sicurezza Macchine | AVENTICS - ASCO
Brochure: Sistemi per Depolverazione | ASCO
Brochure: Soluzioni Pneumatiche | AVENTICS
Al seleccionar un nuevo país o región, el o los producto(s) pueden no estar disponibles, y los artículos serán eliminados de su carro de compras. Comuníquese con nosotros para obtener ayuda.
Los productos en su carrito pueden no estar disponibles en el país seleccionado y se eliminarán de su carrito si elige el botón “SELECCIONAR” a continuación. Contáctenos si necesita ayuda para comprar este producto en otro país.