No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-645

Regulador de presión AVENTICS™ serie 645

Descripción del producto

Los reguladores para ferrocarril serie 645 se utilizan para regular la presión en aplicaciones ferroviarias como frenos de control, sonotrodos, pantógrafos y sistemas de enarenado para aumentar la fricción entre ruedas y carriles en condiciones climáticas adversas. Están disponibles en cuatro versiones, incluyendo gran y bajo caudal, en configuraciones montadas en orificios o sobre base. Las unidades cumplen con las regulaciones ferroviarias para la seguridad contra incendios (EN 45545: HL3), impacto y vibración (EN 61373: Cat. 1 clase B) y resistencia a la corrosión (ISO 9227). Estos productos robustos y de gran caudal están disponibles con presión de salida de hasta 10 bar (145 PSIG) y tres métodos de ajuste diferentes, incluyendo tornillo, maneta en T o pomo bloqueable.

Productos

Search
1-4 de 4 resultados para Products
:
Actuador de válvula
Solenoide
Materiales del cuerpo
Aluminio, latón, poliamida
Medios
Aire, gas inerte
Tamaño máx. de partícula
40µ
Punto de rocío de la presión
Mín. 15 °C (por debajo de la temperatura ambiente/media); máx. 3 °C (mín. 59 °F, máx. 37 °F)
Tipo de orificio
1/4 G o NPT, montaje en placa base
Función
3 vías - 3/2 normalmente abierta
Caudal
Hasta 1.650 L/min
Presión máx. de funcionamiento
14 o 16 bar dependiendo de la versión (203 o 232 PSIG)
Rangos de salida de presión
0,2 - 4 bar (2,9 - 58 PSIG)
0,5 - 8 bar (7 - 116 PSIG)
0,5 - 10 bar (7 - 145 PSIG)
Consumo de energía
5,5 W (retención de 0,65 W)
Resistencia a la presión excesiva
hasta 30 bar (435 PSIG)

Características

  • Los reguladores para ferrocarril serie 645 están diseñados para usarse con aire o gases inertes en aplicaciones ferroviarias
  • Amplio rango de temperatura de -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)
  • Cumple con las especificaciones ferroviarias para seguridad contra incendios, impacto y vibración, y resistencia a la corrosión
  • Disponible en configuraciones de gran y bajo caudal , así como con orificios o montados sobe base
  • Construcción ligera y compacta
  • Ajuste de presión mediante tornillo de ajuste, maneta en T o pomo bloqueable

Documentos y dibujos