Válvula proporcional Sentronic LP serie 617 AVENTICS™

Descripción del producto

El modelo Sentronic LP (bajo consumo) serie 617 de AVENTICS es una familia de válvulas proporcionales altamente eficientes y rentables con control digital que es ideal para los requisitos de regulación de presión. No ocupa mucho espacio y tiene un diseño modular fácil de usar. Los parámetros del bucle de control de la válvula se pueden optimizar para una aplicación específica utilizando el software complementario de adquisición de datos (DaS) y una conexión a PC. La válvula ofrece bajo consumo de energía (<4 W), tiene un tiempo de respuesta rápido e incluye capacidades de comunicación IO-Link integradas.

Productos

Search
1-8 de 8 resultados para Products
:
Función
3 vías - 3/2 normalmente cerrada
Actuador de válvula
Proporcional
Material del cuerpo
Aluminio
Tamaño del orificio
¼”, 3/8”, ½”
Caudal
0,43 a 4,8 Kv, 0,5 Cv a 6 Cv
Tensión
24 VCC
Frecuencia
50/60 Hz
Medios
Aire, gases neutros, gas natural, oxígeno
Entorno operativo
Interiores
Tipo de orificio
G ISO228/1-G BSPP, NPTF, brida
Normas y regulaciones
CE, EAC, IP65

Características

  • Pilotaje electroneumático
  • Última presión que se mantuvo con la pérdida de energía
  • Control y comunicación digital
  • Cambio fácil de los parámetros de control con el software de adquisición de datos
  • Pantalla opcional para un montaje y configuración rápidos
  • Capacidades de comunicación integrada IO-Link
  • Versiones con servicio de vacío y presión de hasta 10 bar (145 psi) disponibles

Documentos y dibujos