No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-2012

Válvulas de control direccional AVENTICS™ serie 2012

Descripción del producto

Las electroválvulas con pilotaje neumático AVENTICS serie 2012 ofrecen flexibilidad de conexión en un diseño modular, lo que elimina la necesidad del cableado interno. Con su electrónica fieldbus y capacidad de E/S, las válvulas admiten protocolos de interfaz/bus electrónicos, incluyendo DeviceNet, Allen-Bradley, E/S remotas y Profibus DP. La serie 2012 es ideal para aplicaciones de embotellado, del automóvil, sala de prensa y fabricación de neumáticos.

Actuador de válvula
Solenoide - Piloto neumático
Tamaño de tubería/puerto
1/8; 1/4; 6 mm; 8 mm
Tipos de puerto
G ISO228/1-G BSPP; NPTF; a presión
Función
4 vías - 4/2; 4 vías - 5/3; 4 vías - 5/3 - Centro cerrado; 4 vías - 5/3 - Centro abierto; 4 vías - 5/3 - Centro de presión
Caudal
De 1,0 Cv a 2,0 Cv
Normas/regulaciones
CSA; IP65; UL
Entorno operativo
Interior, exterior, lavado a fondo
Medios
Aire, gas inerte

Características

  • La electrónica fieldbus modular y de conexión permite una fácil conexión en red con los sistemas de automatización industrial
  • Versión de complemento de baja potencia con consumo de energía de 2,5 vatios disponible para aplicaciones de CC
  • Las cabezas magnéticas de CC son insensibles a la polaridad e incluyen supresión de sobretensiones
  • Los racores rápidos e intercambiables se adaptan a varios tamaños de tubería
  • Diseñada para cumplir con los requisitos de NEMA 4/IP65 para entornos desafiantes

Documentos y dibujos