No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-2005

Válvulas de control direccional AVENTICS™ serie 2005

Descripción del producto

La serie 2005 de AVENTICS es una línea de válvulas de control direccional y neumáticas diseñadas para una fácil instalación y configuración en una amplia gama de aplicaciones. Las válvulas modulares incorporan la flexibilidad de conexión que elimina el cableado interno. Además, tienen electrónica fieldbus y capacidad E/S, lo que admite una variedad de protocolos de red. Las válvulas son adecuadas para aplicaciones del automóvil, de embotellado, ciencias biológicas, estampación de metales y fabricación de neumáticos

Actuador de válvula
Solenoide - Piloto neumático
Tamaño de tubería/puerto
1/8; 1/4; 6 mm; 8 mm
Tipos de puerto
G ISO228/1-G BSPP; NPTF; a presión
Función
4 vías - 5/3
Caudal
De 0,5 Cv a 1,0 Cv
Normas/regulaciones
ATEX Zona 2-22; CSA; IP65
Entorno operativo
Interior, exterior, lavado a fondo
Medios
Aire, gas neutro; vacío

Características

  • Electrónica Fieldbus modular y de conexión que admite DeviceNet, Allen-Bradley, E/S remotas y Profibus DP. Compatible con Fieldbus AVENTICS G3
  • Alto caudal en un paquete compacto
  • Minimice el consumo de energía a través de los reguladores de presión
  • Optimice la velocidad del ciclo de la máquina por medio de los controles de velocidad
  • El aislamiento de presión de las válvulas individuales permite un fácil mantenimiento
  • Los racores rápidos e intercambiables se adaptan a varios tamaños de tubería
  • Las cabezas magnéticas de CC son insensibles a la polaridad con supresión de sobretensiones
  • Clasificaciones NEMA 4/IP65 para aplicaciones en condiciones difíciles y exigentes

Documentos y dibujos