AVENTICS-P-189

Electroválvulas AVENTICS™ serie 189

Descripción del producto

La serie 189 de AVENTICS es una familia de electroválvulas de servicio general montada sobre base ideales para controlar el aire o los gases neutros. Su circuito de hierro y bobina está encapsulado y gira en 90°. Las válvulas están diseñadas para aplicaciones de equipos de análisis y diagnóstico.

Actuador de válvula
Solenoide; Pilotaje electro - neumático
Material del cuerpo
Plásticos técnicos
Medios
Aire, gas inerte
Tamaño de tubería/orificio
1/8 "; M5
Tipos de orificio
G ISO228/1-G BSPP
Función
3 vías - 3/2 normalmente cerrada
Caudal
De 0,05-0,1 VC
Voltaje
115 CA; 230 CA; 24 CC; 48 CC | 50/60
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo
Vacío a 150 PSIG
Entorno operativo
Interiores
Normas/regulaciones
IP65

Características

  • Piloto CNOMO tamaño 30 adaptado para el pilotaje de actuadores o distribuidores de corredera
  • Construcción del cuerpo de poliamida de vidrio con juntas de nitrilo (NBR) para una alta confiabilidad
  • Intercambiabilidad CA/CC de la cabeza magnética
  • Tiempo de respuesta de 5 ms
  • Rango de presión 0 – 145 psi (máx. 230psi)
  • Cumplen con todas las directrices de UE relevantes

Documentos y dibujos