Rosemount™ 3159 Sello de diafragma remoto calificado para uso nuclear

Descripción del producto

Construidos para usar con los Rosemount 3150 Transmisores de presión nucleares, los Rosemount 3159 Sellos de diafragma remotos calificados para uso nuclear están diseñados para aislar el transmisor de las condiciones de proceso exigentes. Estos sellos son ensamblados en fábrica y probados para garantizar un desempeño máximo para aplicaciones de control, monitorización y seguridad. Este producto está calificado por la norma IEEE 323™-1974/1983/2003 y la norma IEEE 344™-1975/1987/2004 y su diseño duradero soporta entornos leves y exigentes.

Tipo de medición
Ver las especificaciones relevantes del transmisor
Precisión
Ver las especificaciones relevantes del transmisor
Estabilidad
Ver las especificaciones relevantes del transmisor
Señal de salida
Ver las especificaciones relevantes del transmisor
Rangeabilidad
Ver las especificaciones relevantes del transmisor
Alcance de la medición
Hasta 13,79 MPa (2000 psi) diferencial, hasta 27,58 MPa (4000 psig) manométrica, hasta 27,58 MPa (4000 psig) absoluta
Material de la carcasa
Acero inoxidable 316L
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable 316L
Clasificación sísmica
8,5 g ZPA sísmicos
Clasificación de radiación
Radiación gamma TID de 112 Mrad (1,12 MGy)
Temperatura de presión/vapor
435 °F (224,0 °C) de vapor/temperatura

Características

  • Calificado por la norma IEEE 323™-1974/1983/2003 y la norma IEEE 344™-1975/1987/2004 para ofrecer una solución estándar en la industria
  • Soporta una exposición a radiación gamma TID de 112 Mrad (gamma TID de 1,12 MGy) y niveles sísmicos de hasta 8,5 g ZPA para cumplir con las demandas del proceso
  • Su diseño duradero funciona bien tanto en entornos leves como exigentes
  • Los sellos se ensamblan en fábrica y se prueban para garantizar su máximo desempeño