No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-controlInc-network-control

Control de red ControlInc

Descripción del producto

Puede controlar hasta 250 actuadores de válvula y proporciona la seguridad de redundancia incorporada para un funcionamiento sin interrupciones.

Características

  • Las funciones de control del actuador de válvulas están preconfiguradas y listas para monitorizar y controlar las válvulas desde el panel LCD o la computadora host.
  • Compatible con los puertos de red Modbus para conectar con DCS SCADA o PLC y controlar toda la planta
  • Compatible con la red Controlinc que incluye topología de anillo con hasta 250 actuadores de válvula por cada equipo maestro
  • Protegido en un alojamiento compacto de acero inoxidable 316 NEMA/EEMAC, montura mural, tipo 4X IEC IP66 con soportes de montaje u orificios de montaje trasero sellados
  • Conecte múltiples equipos maestros M250 con su equipo host para automatizar millares de puntos auxiliares de E/S analógicas y discretas
  • El equipo maestro admite informes de excepciones (RBE) con todos los actuadores de la red para mejorar espectacularmente el tiempo de respuesta
Tipo de producto
Accesorios
Certificaciones
Este producto está diseñado solo para usarse en instalaciones fijas a gran escala excluidas del alcance de la directiva 2011/65/EU sobre la restricción de uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos (RoHS 2).
Tipo de control
Abierta/cerrada
Tipo de válvula
De bola, de mariposa, de tapón y de triple excentricidad

Documentos y dibujos