El sistema del actuador y válvula GX de Fisher se adapta a numerosos requisitos de dimensionamiento para las tuberías y los caudales. Está disponible con una construcción de tres vías, que es adecuada para un control de temperatura preciso. Los conductos diseñados, dentro del cuerpo de la válvula, ofrecen capacidad y crean un patrón de flujo estable para una operación sin problemas.