No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-Inline Diffusers

Difusores en línea Fisher™

Descripción del producto

Una línea completa de difusores en línea Fisher que ofrecen óptima atenuación del ruido donde las válvulas puede contribuir sustancialmente con el ruido. Cuando se instalan, la caída de la presión total del sistema se divide entre la válvula y el difusor. Esto permite que la válvula opere a una relación de caída de presión más baja, reduciendo de este modo el nivel de ruido generado desde el caudal del proceso a través de la válvula de control. Las opciones incluyen: el 6010 con cabezal de salida integral, el 6011 con estilo tubería y el Whisper Disk.

Servicio crítico
Reducción del ruido
Material
Acero al carbono, inoxidable, aleación
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar, alta temperatura
Tipo de conexión del proceso
  • 6010: Bridada, soldadura a tope, RTJ, soldadura en codo
  • 6011: Oblea, bridada
  • Whisper Disk: cara elevada, RTJ, bridada
Tamaño de la válvula
  • 6010: NPS 1 a NPS 26, hasta NPS 72
  • 6011: NPS 2 a NPS 48
  • Whisper Disk: NPS 2 a NPS 36
Estándar del tamaño de la válvula
NPS
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina local de ventas de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Documentos y dibujos

Características

  • El concepto de difusor se usa en varias versiones únicas y ofrece soluciones para distintas aplicaciones. No es necesario instalar el difusor de manera adyacente a la válvula de control.
  • Una combinación difusor/válvula apropiadamente seleccionada puede resultar en una reducción de ruido máxima de 40 dBA.
  • Una combinación difusor/válvula conserva el control de presión/caudal asociado con una válvula de control estándar. Y lo que es igual de importante, controla la generación de ruido y vibración potencialmente nocivos.
  • Todos los difusores Fisher, tanto en línea como de ventilación, son dispositivos estáticos de diseño robusto que no requieren mantenimiento luego de la instalación. Estas características se combinan para ofrecer un mayor control de ruido con una inversión reducida.