Rosemount-P-QDC Nuclear Electrical Connector

Conector eléctrico nuclear EGS con desconexión rápida (QDC)

Descripción del producto

El conector eléctrico nuclear EGS con desconexión rápida (QDC) es adecuado para plantas de energía nuclear de generación 1 y de generación 3. El QDC EGS es un conector de desconexión rápida tipo bayoneta que se puede bloquear y desbloquear con un simple giro. Este conector liviano, diseñado, calificado y manufacturado por Curtiss-Wright Nuclear, se puede usar con todos los Rosemount 1150 y 3150 Transmisores de presión

Conexión del transmisor
Conector de conductos eléctricos
Norma de homologación
IEEE 572 – 1985
IEEE 323 – 1974/1983
IEEE 344 – 1987
IEEE 382 – 1980
10CFR50.49
Documentación del producto
Las hojas de datos de productos y los manuales publicados en este sitio web son solo para información general sobre el producto, con fe de erratas incluida. Podrían no reflejar la última revisión o no contener información relacionada con las notificaciones de productos recientes, si las hubiera.
Información de contacto
Comuníquese con Rosemount Nuclear Instruments, Inc. al 1-952-949-5207 o en RNII.info@emerson.com para obtener la información más actualizada disponible.

Características

  • Diseñado y manufacturado por Curtiss-Wright Nuclear con opciones de fábrica para montar el QDC a los Rosemount 1150 and 3150 Transmisores de presión nuclear
  • Conector tipo bayoneta de generación 1 y generación 3 para contención interior y exterior
  • Bloquee y desbloquee el dispositivo con un simple giro para una instalación y montaje rápidos
  • El cuerpo del conector de acero inoxidable es pequeño y liviano para un uso sencillo
  • El diseño tipo bayoneta permite contención interna y externa con un indicador visual de bloqueo para una verificación simple
  • Diseñado conforme a un programa de aseguramiento de la calidad nuclear para cumplir con los requisitos de NQA-1, 10CFR50 Apéndice B y 10CFR21

Documentos y dibujos