No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Micro Motion-P-H-Coriolis

Medidores de caudal y densidad Coriolis higiénicos serie H de Micro Motion

Descripción del producto

Ideal para las aplicaciones de control del proceso higiénico, los medidores de caudal serie H son precisos, de baja frecuencia, medidores que no requieren mantenimiento con un diseño compacto, drenable, que se puede limpiar. Obtenga un rendimiento confiable en condiciones extremas del proceso, incluyendo el gas atrapado.

Productos

Search
1-10 de 32 resultados para Products
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Precisión/repetibilidad del líquido
Hasta una tasa de ±0,1% ( tasa de ±0,05%)
Precisión/repetibilidad del gas
Hasta una tasa de ±0,5% ( tasa de ±0,25%)
Precisión/repetibilidad de la densidad
Hasta ±0,0005 g/cm3 ( ±0,0002 g/cm3)
Tamaño de tubería
1/4" (DN6) - 3" (DN80)
Rango de presión
Hasta 100 barg (1 450 psig)
Rango de temperatura
-100 °C a 204 °C (-148 °F a 400 °F)
Electrónica (software)
Opciones de E/S expansibles que incluyen mA, frecuencia, entrada discreta, HART y Modbus
Reducción
20:1

Características

  • Minimice las variaciones en el control de procesos con mayor sensibilidad en un diseño compacto.
  • Garantice la consistencia y la calidad del producto con la mejor medición de densidad.
  • Permite el cambio rápido del producto con el diseño autodrenante y la mejor estabilidad de temperatura.
  • Elija entre las opciones que incluyen acero inoxidable 316L altamente pulido con un acabado de superficie de hasta 15 Ra.
  • Gane seguridad en la integridad de la medición en tiempo real y durante el proceso con la verificación inteligente del medidor.
  • Descubra capacidades superiores de caudal bifásico para el procesamiento de lotes, aplicaciones de carga y aire atrapado de carcasas compactas, higiénicas del transmisor SST.
  • Amplia variedad de aprobaciones y certificaciones de mediciones, inclusive; CSA (Clase 1 Div. 2 grupos A, B, C y D, Clase II Div. 2 grupos F y G), ATEX, IECEx, protección contra ingreso 66/67, PED, SIL2 y SIL3 y NAMUR
  • Utilice los ambientes higiénicos, SIP y CIP donde se requiere el cumplimiento con 3-A EHEDG.

Documentos y dibujos