Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Medidor De Densidad Tipo Horquilla Micro Motion FDM
Medidor De Densidad Tipo Horquilla Micro Motion FDM
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Un medidor de densidad tipo horquilla, de inserción directa, que brinda flexibilidad en la instalación con mediciones de concentración y densidad en tiempo real y continuas en cañerías, circuitos de derivación y tanques.
Piezas en contacto con el proceso – medidor de vástago corto: •Acero inoxidable 304 o 316L •Alloy C22, B3 o 400 •Titanio •Circonio Piezas en contacto con el proceso – medidor de vástago largo: •Alloy C22 para medidores hasta 2 m (6,5 ft) de longitud •Acero inoxidable 316L para medidores hasta 4 m (13 ft) de largo Acabado de las puntas: •Estándar, recubrimiento de PFA o electropulido Carcasa del transmisor •Aluminio con revestimiento de poliuretano
Indicador local (opcional)
•Pantalla de LCD de segmentos, dos líneas. •Se puede girar en el transmisor, en incrementos de 90 grados, para garantizar una fácil visualización. •Adecuado para su funcionamiento en áreas peligrosas. •Controles mediante interruptores ópticos para configuración y visualización en áreas peligrosas. •Lente de vidrio. •El LED de tres colores indica el estatus del medidor y de las alertas.
Funciones del indicador
•Ver las variables de proceso. •Ver y reconocer las alertas. •Configurar salidas de mA y RS-485. •Compatible con la verificación de densidad conocida (KDV). •Se puede usar con múltiples idiomas.
Canales de salida del transmisor
Canales de salida disponibles (según la opción de interfaz de la electrónica): •Una o dos salidas (pasivas) con alimentación externa de 4–20 mA •El canal A es de 4–20 mA + HART •El canal B es de 4–20 mA •Una salida (pasiva) de Señal de período de tiempo (TPS) con alimentación externa •Una salida discreta (pasiva) con alimentación externa •También se puede ordenar una salida Modbus/RS-485 con un procesador para uso con un transmisor FOUNDATION Fieldbus 2700 con montaje remoto
Aprobaciones, calibraciones y certificaciones del medidor
Agencias y tipos de aprobaciones disponibles: •ATEX •CSA •IECEx