No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-291

Electroválvula de alta presión de 5000 psi para CNG ASCO™ 291

Descripción del producto

La línea de electroválvulas de alta presión serie 291 de ASCO está diseñada específicamente para activos de suministro de gas natural comprimido. La resistente válvula tipo pistón de acero inoxidable está construida para resistir clasificaciones de presión de más de 5000 psi. El diseño de caudal alto de la serie 291 permite un suministro rápido de CNG y reduce el tiempo de llenado de los vehículos

Accionamiento de válvula
Solenoide - piloto de aire
Materiales del cuerpo
Acero inoxidable
Medios
Gas natural
Tubería/orificio
1/2 in; 3/8 in; 1 in
Tipo de puerto
ISO228/1-G BSPP; NPTF; SAE
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Caudal
De 1,0 Cv a 2,0 Cv; de 2,0 Cv a 6,0 Cv; de 6,0 Cv a 14,0 Cv
Tensión
24 CA; 110 CA; 115 CA; 120 CA; 220 CA; 230 CA; 6 CC; 12 CC; 24 CC; 48 CC; 120 CC; 240 CC - 50/60
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo
Más de 34,5 Bar; más de 500 PSIG
Entorno funcionamiento
Peligroso; interior; exterior
Normas/regulaciones
Clase I Div 1; CSA; UL

Características

  • Bobina estándar a prueba de explosión y hermética que permite utilizarla en ubicaciones peligrosas Clase I, División 1
  • Amplio rango de temperaturas ambiental de –40 °F a 158 °F (–40 °C a 70 °C) idónea para condiciones extremas
  • El pistón de PEEK ofrece un sellado hermético y un funcionamiento duradero.
  • Disponible en tamaños de tubo de 3/8, 1/2 y 1 pulgada y orificios roscados ISO, NPT o SAE
  • Diseño de caudal alto con CV hasta 8,8 (Kv 7,6) para llenado rápido de vehículos
  • Se puede colocar en cualquier posición para una instalación conveniente
  • Manifolds opcionales de tres y seis estaciones que ahorran espacio, reducen la ruta de las fugas y reducen el mantenimiento

Documentos y dibujos