No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
AVENTICS-P-E

Cilindros de tirantes Numatics™ serie E

Descripción del producto

El cilindro especial de la serie E es una línea económica de cilindros de tirantes ideal para una variedad de aplicaciones OEM, ofreciendo un servicio duradero y fiable. El tubo de aleación de aluminio de alta resistencia duro (60RC) proporciona una superficie de sellado suave y libre de corrosión y una excelente resistencia a la abrasión. Los fondos están hechos de aluminio anodizado para resistir a la corrosión. El casquillo de vástago de hierro fundido, además de la banda de desgaste extra ancha, ofrecen el máximo soporte de carga. El vástago del pistón, el sello de vástago y el rascador están hechos de material altamente duradero para un servicio duradero.

Tamaño del orificio
1 1/4 pulg. a 8 pulg.
Entorno de funcionamiento
Interiores
Carrera
Carrera máx. 99"

Características

  • Intercambiabilidad con cilindro de tirantes neumático
  • Fáciles de montar con 10 estilos de montaje disponibles.
  • Los cilindros de aluminio NFPA para OEM de la Serie EQ de Numatics son cilindros neumáticos de bajo coste, ideales para una variedad de aplicaciones de OEM, que ofrecen larga duración y servicio fiable.
  • Los tapones de terminación están mecanizados en base a una barra de aluminio sólida (6061-T6) y anodizada para una mayor resistencia a la corrosión.
  • El diseño de sello de amortiguación flotante permite la inversión de carrera más rápida posible al proporcionar un caudal total instantáneo al pistón.

Documentos y dibujos