No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Asco-P-KG

Cilindros Numatics™ serie KG

Descripción del producto

La serie KG de Numatics es una línea de cilindros de aire resistentes que está diseñada para utilizarse en las aplicaciones de automatización de válvulas más exigentes. Los cilindros proporcionan un método versátil para automatizar válvulas de guillotina y están diseñados para soportar las aplicaciones más difíciles en el agua y en instalaciones de tratamiento de aguas residuales, plantas de energía, fábricas de pulpa y papel, y operaciones de minería. La serie KG de Numatics también se puede utilizar en aplicaciones que requieren una actuación neumática ligera.

Tubería/orificio
1/4 "; 1/2 "; 3/8 "; 3/4 "
Entorno funcionamiento
Corrosivo, peligroso, interior, exterior, lavado a fondo
Orificio
1/2; 2; 1/2; 1/4; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 7; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30

Características

  • Excelente resistencia al desgaste y la corrosión, y bajo coeficiente de fricción para mayor vida útil
  • Amplia variedad de diámetros de hasta 24 pulgadas para flexibilizar las aplicaciones
  • Los extremos son fabricados con precisión a partir de bloques de acero cuadrados
  • Una hendidura en la superficie de acoplamiento del pistón (en ambos extremos) permite que el aire trabaje sobre una mayor superficie del pistón para que se desprenda sin esfuerzo

Documentos y dibujos