La serie STFE Elite combina la tecnología de seguimiento de onda sinusoidal con la protección contra descargas para proteger contra el espectro completo de los transientes y picos de voltaje. Estos dispositivos montados en riel tipo DIN protegen su equipo al rastrear continuamente la entrada de alimentación de CA y al responder a los picos transientes de alto voltaje y al ruido de alta frecuencia. Están disponibles como unidades monofásicas cableadas en una amplia gama de clasificaciones de amperajes y están diseñadas para funcionar sin problemas durante años.
Certificaciones
|
cRUus
|
Tipo de alojamiento
|
Carcasa metálica completamente cerrada
|
Hercios
|
47-63 Hz
|
Rango de voltaje de entrada
|
120, 240 Vac
|
disponibilidad
|
|
Certificaciones
|
cRUus
|
Tipo de alojamiento
|
Carcasa metálica completamente cerrada
|
Hercios
|
47-63 Hz
|
Rango de voltaje de entrada
|
120, 240 Vac
|
disponibilidad
|
|
Certificaciones
|
cRUus
|
Tipo de alojamiento
|
Carcasa metálica completamente cerrada
|
Hercios
|
47-63 Hz
|
Rango de voltaje de entrada
|
120, 240 Vac
|
disponibilidad
|
|
Certificaciones
|
cRUus
|
Tipo de alojamiento
|
Carcasa metálica completamente cerrada
|
Hercios
|
47-63 Hz
|
Rango de voltaje de entrada
|
120, 240 Vac
|
disponibilidad
|
|
Certificaciones
|
cRUus
|
Tipo de alojamiento
|
Carcasa metálica completamente cerrada
|
Hercios
|
47-63 Hz
|
Rango de voltaje de entrada
|
120, 240 Vac
|
disponibilidad
|
|
Certificaciones
|
cRUus
|
Tipo de alojamiento
|
Carcasa metálica completamente cerrada
|
Hercios
|
47-63 Hz
|
Rango de voltaje de entrada
|
120, 240 Vac
|
disponibilidad
|
|
Certificaciones
|
cRUus
|
Tipo de alojamiento
|
Carcasa metálica completamente cerrada
|
Hercios
|
47-63 Hz
|
Rango de voltaje de entrada
|
120, 240 Vac
|
disponibilidad
|
|
Certificaciones
|
cRUus
|
Tipo de alojamiento
|
Carcasa metálica completamente cerrada
|
Hercios
|
47-63 Hz
|
Rango de voltaje de entrada
|
120, 240 Vac
|
disponibilidad
|
|
Al seleccionar un nuevo país o región, el o los producto(s) pueden no estar disponibles, y los artículos serán eliminados de su carro de compras. Comuníquese con nosotros para obtener ayuda.