Asco-P-148-149

ASCO™ serie HOV 148/149

Descripción del producto

La serie 148/149 de ASCO está compuesta por una válvula de cierre de seguridad compacta de 2 y 3 vías y un actuador motorizado. Diseñado específicamente para aplicaciones de quemadores de fueles, este nuevo producto ofrece a OEM, distribuidores, contratistas y usuarios finales una nueva opción de válvula de cierre de seguridad de combustión que aumenta la seguridad y confiabilidad y mejora la producción de calor en aplicaciones de fueles a través de un diseño de gran caudal y presión. Esta válvula es adecuada para combustible hasta 100 % biodiesel. En su conjunto, este sistema cumple las aprobaciones mundiales con certificaciones UL, FM y CSA.
CONFIGURAR 148 | CONFIGURAR 149

ul-listed
fm-approved
csa-listed
Material
Válvula: latón
Actuador: fundición de aluminio
Material del sello
PTFE
Material en contacto con el fluido: latón, acero cincado, acero inoxidable, PTFE, Viton (FKM)
Medio
Fueles N.º 2 a 60 SSU, Fueles N.º 4 a 300 SSU
Fueles N.º 5 a 5000 SSU, Fueles N.º 6 a 5000 SSU (calentado)
Fueles biodiesel B20/100
Tamaños de tubería
3/4" de manera predeterminada; puede reducirse a 1/2 in en las instalaciones mediante el montaje de reductores de tubos (no suministrados)
Función
De 3 vías de manera predeterminada; se puede cambiar a 2 vías mediante el montaje de un enchufe en el orificio 3 (no se suministra)
Factor de caudal CV (Kv)
5.16 (4.46)
5.47 (4.73)
Presión de funcionamiento diferencial máxima en bar (psi)
300 (20.68)
Temperatura máxima del fluido en °F (°C)
300 (149)
Rango de la temperatura ambiente
-40 °F a +150 °F
(-40 °C a +66 °C)
Accionamiento de la válvula
Motorizado
Voltaje
120 V/60 Hz, 110 V/50 Hz, 240 V/60 Hz, 230 V/50 Hz

Características

  • Adecuado para la recirculación de fueles, así como para aplicaciones sencillas de cierre de seguridad
  • Ventajas de las tecnologías motorizadas con un sistema a prueba de fallos fiable en posición cerrada en menos de 1 segundo
  • Amplio rango de temperatura ambiente: -40 °F a +150 °F (-40 °C a +66 °C)
  • Conexión NPT/Rp ajustable en las instalaciones de 3/4" o 1/2" y función 3/2 o 2/2. Ajustable con adaptadores y enchufes opcionales.
  • Hay opciones eléctricas, como el interruptor de prueba de cierre opcional y los interruptores de posición configurable auxiliares disponibles
  • Caja de uso general tipo 1 e IP10 estándar
    Compartimiento estanco tipo 4 e IP65 opcional disponible para instalaciones de lavado en interiores o exteriores
  • La indicación visual de posición cerrada y abierta de la válvula es estándar
  • Con aprobación de UL, FM y certificación CSA

Documentos y dibujos