No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-V625

Microelectroválvulas ASCO™ serie V625

Descripción del producto

Las microelectroválvulas ASCO están diseñadas para controlar una variedad de líquidos no agresivos y fluidos gaseosos. Están disponibles en versión 2/2 o 3/2 normalmente cerradas, abiertas o universales, además de versiones de control proporcional y enclavamiento.

Material del cuerpo
POM
Actuador de válvula
Eléctrico - mando directo
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Presión máxima admisible (PS)
8 bar
Temperatura del fluido
-10 °C a +90 °C
Viscosidad máxima
3°E (~22 cSt o mm2/s)
Juntas
EPDM

Características

  • Distribuidor con 2 microactuadores 2/2 normalmente cerrado (A-P) y 1 microactuador de aislamiento total 2/2 normalmente cerrado (W); todo con mando directo.
  • Versión compacta y versátil, diseñada para equipos dentales; equipada con 3 reguladores de caudal
  • El sistema modular permite el uso como accesorio único o como juego (máx. de 4 distribuidores)
  • El distribuidor se entrega con 3 juntas tóridas de sellado y un pin de junta
  • El kit de grupo de cabezales (de alimentación y de extremo) está disponible por separado
  • Adecuada para cerrar el paso de fluidos líquidos y gaseosos

Documentos y dibujos