No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-8122-DI-DC

Entrada digital de 16 canales PAC8000, aislamiento de 24 VCC, sumidero

Descripción del producto

Entrada digital de 16 canales PAC8000, aislamiento de 24 VCC, sumidero

Referencia
8122-DI-DC
Recuento, tipo y velocidad de entrada
Sumidero aislado de 16 puntos; 2 ~ 512 mS seleccionable
Voltaje de suministro y voltaje de encendido/apagado
18- 30 VCC; encendido > 1,2 mA, apagado < 0,3 mA
Consumo de corriente
Sistema de 50 mA; campo de 190 mA
Capacidades especiales
SOE (Secuencia de eventos); opción de recuento de pulsos

Características

  • La E/S PAC8000 es una solución de E/S completamente modular para aplicaciones de uso general y de área peligrosa. Ofrece una amplia variedad de funciones de E/S y tiene una arquitectura abierta que permite la comunicación con una variedad de diferentes autobuses de campo al seleccionar el tipo apropiado de módulo de interfaz de bus (BIM) o Controlador.
  • Las terminales de campo (una por módulo de E/S) se aferran al portador y aceptan cables de campo sin necesidad de terminales o conexiones adicionales. Pueden cambiarse fácilmente si se dañan en el campo. Un sistema mecánico integral asegura que se mantenga la seguridad del equipo.
  • Los portadores forman la columna vertebral física y eléctrica del PAC8000 al proporcionar un montaje en un panel plano o en un riel DIN de sección T o G. Apoyan e interconectan el BIM o el controlador, las fuentes de alimentación, los módulos de E/S y las terminales de campo, y transportan la dirección, los datos y las líneas de alimentación del Railbus interno
  • Umbral de entrada definido por el usuario
  • Opción de recuento de pulsos

Documentos y dibujos