No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
AVENTICS-P-EPS mini YZ Electric

EPS mini YZ eléctrico AVENTICS™

Descripción del producto

Presentamos los productos EPS mini YZ eléctricos de AVENTICS, diseñados para un control preciso y eficaz del movimiento lineal. Diseñados para ofrecer un rendimiento excepcional en un factor de forma compacto, estos actuadores ofrecen una precisión y fiabilidad sin igual. Gracias a sus funciones avanzadas y opciones personalizables, la serie EPS mini YZ eléctrica es ideal para un amplio rango de aplicaciones de automatización, proporcionando una integración perfecta y un funcionamiento sin problemas. Diseñados con la tecnología de vanguardia de AVENTICS, los actuadores eléctricos EPSE mini YZ pueden ayudarle a mejorar el rendimiento y reducir el tiempo de inactividad en los procesos de automatización más exigentes.

Características

  • Manipulación compacta de solo 40 mm de ancho
  • Manipulación eficiente en términos de energía y costos
  • Alternativa flexible para la manipulación neumática

Documentos y dibujos