No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
AVENTICS-P-CVI

Unidades de válvula de cilindro AVENTICS™ serie CVI

Descripción del producto

La unidad de válvula de cilindro AVENTICS serie CVI incluye dos series de cilindros ISO con series de válvulas de combinación libre para que pueda realizar configuraciones individuales personalizadas en línea. Las unidades de válvula de cilindro ofrecen una solución para aplicaciones neumáticas integradas y descentralizadas, como los controles de compuerta en instalaciones de gran escala.

Características

  • Según ISO 15552
  • Ø 32 mm ... 125 mm
  • Carrera máx.: 2800 mm
  • Unidad completamente montada, probada y funcional
  • Con las series PRA y TRB
  • Opcional: baja fricción, MSS (sistema de juntas modulares), ATEX

Piezas y accesorios

Search
0 resultados en Productos

Documentos y dibujos