No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
AVENTICS-P-BRB

Actuadores de fuelles AVENTICS™ serie BRB

Descripción del producto

Los cilindros AVENTICS serie BRB son la variante más rentable para cargas bajas. Son actuadores neumáticos de fuelle redondo con manguera y piezas de conexión plásticas y fuelles hechos de elastómero de cloropreno. La serie BRB se distingue por su peso ligero y salida de fuerza prácticamente constante en toda la carrera.

Características

  • Ligero y fácil de montar
  • Fuerza de salida prácticamente constante en todo el rango de carrera.
  • Actuador de fuelle redondo flexible hecho de caucho de cloropreno (CR) con placas plásticas
  • Tres tipos de diseño diferentes para un uso óptimo

Piezas y accesorios

Search
0 resultados en Productos

Documentos y dibujos