No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
DeltaV SIS-P-VX1018S001

Simulación de E/S CHARM virtuales DeltaV™

Descripción del producto

With DeltaV™ Virtual CHARM I/O Card simulation you can rigorously test your control strategies, operator graphics, and I/O assignments prior to implementing on-line. The simulation has the advantage of reduced hardware staging and it frees up the real CHARM I/O cards for installation and I/O checkout at the production site. DeltaV Virtual CHARM I/O Card simulation provides a cost effective and easy way to simulate process I/O during control system development and checkout.

Cantidad de canales de E/S
96 canales. Tipos de señal de E/S definidos individualmente
Cantidad de clientes de E/S
4 (controladores)
Cantidad de CIOC virtuales por controlador
16
Cantidad de CIOC virtuales por sistema
300
Cantidad de CIOC virtuales por computadora host
Máximo recomendado de 40 por computadora host. Depende de los recursos de la computadora host. Consultar en el DeltaV Virtual Studio las Pautas para la planificación del sistema.
Redundancia
No disponible. La redundancia no está disponible para CIOC virtuales

Documentos y dibujos

Características

  • Permite simular E/S de procesos desde una computadora host para el desarrollo y la comprobación del sistema de control
  • Elimina la necesidad de contar con el hardware de E/S adicional durante FAT, como los módulos de E/S virtuales (VIM)
  • Permite realizar pruebas rigurosas de aplicaciones de control sin ningún cambio de configuración