No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Ovation-P-IO

E/S Ovation™

Descripción del producto

Paquete integral de módulos de E/S que permite una confiabilidad y capacidad de expansión de procesos a largo plazo

Características

  • Componentes de complementos modulares con aplicaciones específicas para las industrias de generación de energía y tratamiento de aguas
  • Diagnósticos de sistema incorporados
  • Ajuste del riel DIN en un solo lugar para una fácil instalación

Documentos y dibujos