No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
DeltaV-P-Professional Station Software Suite

Paquete de software Professional Station DeltaV™

Descripción del producto

The Professional Station delivers state-of-the-art operator interface, dynamic engineering capabilities and combined system and device diagnostics in one workstation. A Professional Station is made up of the Professional Station Software Suite and the DeltaV™ Workstation hardware to run it. The DeltaV Professional Station has graphical engineering capabilities and integrated system device diagnostics.

Documentos y dibujos

Características

  • Permite diseñar un sistema de control de procesos con gráficos de alta resolución y características de arrastrar y soltar para capacidades completas de ingeniería
  • Ofrece acceso directo a toda la información de funcionamiento, desde los valores actuales del proceso y los gráficos de funcionamiento hasta las alarmas con la adecuada prioridad de alarmas.
  • Configuración remota del paquete de software Professional Station con el DeltaV™ Remote Client o el Remote Access Service DeltaV