No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
DeltaV-P-Mobile

DeltaV™ Mobile

Descripción del producto

El DeltaV Mobile permite que los usuarios vean los datos de proceso, las tendencias históricas y alarmas de varios sistemas DeltaV y otras fuentes de datos clave en tiempo real. La Internet industrial de las cosas (IIoT) presenta una nueva experiencia de colaboración eficiente que le otorga a las personas las herramientas para acceder y compartir información que puede alimentar decisiones críticas cómo, cuándo y dónde ellos quieran, sin tener que esperar al horario de trabajo regular.

Compatibilidad
Funciones en DeltaV v11.3.1, v12.3.1 y v13.3.1
Dispositivos iOS
iPhone 5s, 6, 6s, 6s Plus, 7 y 7 Plus
Sistemas operativos iOS
iOS 9 y más recientes
Dispositivos móviles Android
Samsung Galaxy S5, S6, S7, S8, S5 Note, Google Pixel, LG G6
Sistemas operativos Android
Android 4.4 “KitKat” y más recientes

Características

  • Obtenga la misma riqueza de datos y alarmas de las estaciones de operadores DeltaV, ahora en las pantallas móviles multiusos.
  • Acceso fácil y seguro a sus datos en el establecimiento con Wi-Fi o fuera del establecimiento con VPN.
  • Los ingenieros, operadores y gerentes pueden mantener la consciencia situacional más allá de la consola del operador al acceder de manera segura a los datos clave desde un dispositivo móvil.
  • Cree fácilmente listas de vigilancia personalizadas de valores del proceso y alarmas, sin que sea necesaria una configuración DeltaV adicional.
  • Reciba notificaciones de las alarmas DeltaV en tiempo real.
  • Las características de colaboración hacen que sea más fácil compartir de manera segura los datos entre su equipo.
  • Vea los detalles de la alarma y la tendencia de los datos relacionados del proceso en la misma pantalla, proporcionando contexto adicional a las alarmas.
  • Los usuarios pueden ver la información DeltaV desde múltiples sistemas DeltaV, las historias continuas y otras fuentes de datos desde sus dispositivos móviles.
  • Disponible en dispositivos iOS y Android seleccionados.

Documentos y dibujos