No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
DeltaV-P-Logbooks Product Databook

DeltaV™ Logbooks

Descripción del producto

DeltaV™ Logbooks is a browser-based application used to capture electronic records of operator activity as well as plan and track operator tasks during a shift. With Logbooks, operators can record information about daily operations, view a prioritized task list, and access a shift change dashboard that includes shift status and summary reports. By storing information electronically, operators can easily access a historical knowledge base in order to make more informed decisions to keep the plant running safely and efficiently.

Documentos y dibujos

Características

  • El Logbooks incluye un tablero que ofrece un resumen de alto nivel de lo sucedido durante un turno, y también de las tareas en curso
  • Los usuarios pueden crear informes de turno para requisitos de cumplimiento o de la gerencia
  • Asignar parámetros a tareas para mejorar la comunicación y la planificación
  • Los operadores pueden crear rápidamente entradas de registro mediante el simple ingreso de texto, o bien con formularios/plantillas para lograr registros más integrales
  • Buscar entradas existentes por cadenas de texto, áreas o equipos, o tipo de plantilla
  • Registra automáticamente el nombre del usuario que ingresó o editó por última vez una entrada de registro, y también la hora del cambio