No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
DeltaV-P-DeltaV Controller Interface for RS3 IO

Interfaz del controlador serie M DeltaV™ para E/S RS3™

Descripción del producto

This solution provides an upgrade to the RS3™ ControlFile with DeltaV™ controllers using the M-series DeltaV Controller Interface for RS3 I/O. This solution incorporates RS3 I/O to be integrated into the DeltaV architecture. The ”heart” of the controller interface is a new DeltaV module that supports the serial I/O communication capacity of the RS3 ControlFile. This DeltaV Controller Interface allows you to us RS3 I/O with DeltaV controllers and reduces the footprint.

Canales de E/S seriales
64
Velocidad de transmisión
10,4 kilobaudios
Requisitos de alimentación (fuente de alimentación del sistema VE5008 DeltaV)
+12,0 VCC a 1,1 A
corriente máxima
1,4 A
protección del fusible
3,0 A, fusibles no reemplazables
disipación de alimentación
13,2 W típica, 17 W máxima

Documentos y dibujos

Características

  • Le permite usar E/S RS3™ con controladores DeltaV™
  • Abre las puertas a nuevas tecnologías
  • Reduce el espacio utilizado
  • Integración completa
  • Compatibilidad con dispositivos HART®
  • Maximiza la eficiencia de la ingeniería de visualización