No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
DeltaV-P-MX Controller

Controlador MX serie M DeltaV™

Descripción del producto

The MX Controller provides communication and control between the field devices and the other nodes on the control network. Control strategies and system configurations created on earlier DeltaV™ systems can be used with this powerful controller.

Requerimiento de alimentación
Proporcionada por el suministro de alimentación del sistema a través de un portador de alimentación/controlador de dos espacios
Protección del fusible
3,0 A, fusibles no reemplazables
Disipación de alimentación
5,0 W típica, 7,0 W máxima
Montaje
En la ranura derecha del portador de alimentación/controlador
Memoria de usuario
96 MB
Red de control principal
Conector RJ-45 de 8 pines
Red de control redundante
Conector RJ-45 de 8 pines

Características

  • Complementa los controladores MD/MD Plus y MQ existentes al proporcionarles un controlador de mayor capacidad para aquellas aplicaciones que necesitan más capacidad de control
  • Tiene capacidad para redundancia 1:1 de disponibilidad creciente
  • Único gracias a su capacidad para identificarse automáticamente ante la red de control del DeltaV™
  • El controlador puede identificar todos los canales de la interfaz de E/S ubicados en el subsistema

Documentos y dibujos