No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
DeltaV-P-M-series Sequence of Events Card

Tarjeta de secuencia de eventos serie M DeltaV™

Descripción del producto

The DeltaV™ Sequence of Events Card provides a means of recording the events associated with a process upset by using highly accurate time stamps to determine the precise order in which they occurred. The Sequence of Events Card captures process-upset events close to the source for fast recording and provides increased resolution of timestamps for more accurate event sequencing.

Cantidad de canales
16. Cada canal puede configurarse para operación DI o SOE
Exactitud del registro de tiempo
0,25 mseg en una tarjeta; 1 mseg en un controlador Exactitud con referencia al reloj del sistema después de aplicar un filtro antirrebote de 4 mseg
Velocidad de escaneo
0,25 mseg para los 16 canales
Aislamiento
Cada canal está aislado ópticamente del sistema y se prueba en fábrica a 1500 VCC
Impedancia de entrada
5K ohmios (aproximado)
Corriente del bus local (12 VCC nominal)
50 mA típica, 75 mA máxima
Alimentación del circuito de campo por tarjeta
75 mA a 24 VCC (+ 10%)
Voltaje del circuito de campo
24 VCC
Bloque de terminales
Bloque de terminación de 32 tornillos o bloque de terminación masivo de 40 pines
Temperatura de funcionamiento
De -40 a 70 °C (-40 a 158 °F)
Temperatura de almacenamiento
De -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Humedad relativa
5 a 95%, sin condensación
Descarga eléctrica
Onda sinusoidal de 10 g ½ durante 11 mseg
Vibración
1 mm punto máximo a punto máximo de 5 Hz a 16 Hz, 0,5 g de 16 Hz a 150 Hz

Documentos y dibujos

Características

  • Captura eventos sobre la alteración de procesos cerca del origen para una grabación más rápida
  • Ofrece una mayor resolución del registro de tiempo para una secuencia de eventos más exacta
  • Integra fácilmente datos con aplicaciones de escritorio para análisis e informes detallados