No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-SH03101TB16DS4

AVENTICS™ Cilindros de guía, Serie SH SH03101TB16DS4

Descripción del producto

SH-031-01-TB-1-6-D-S-7

Tipo de cojinetes
Cojinete de bolas lineal
Tipo de fijación
Fijación estándar
Émbolo magnético
Émbolo sin imán
Amortiguación
sin amortiguación
Material carcasa
Aluminio (anodizado y con revestimiento duro)
Material juntas
Buna-N
Material placa frontal
Aluminio (anodizado y con revestimiento duro)
Material Vástagos guía
Acero sinterizado
Material cojinete
PTFE
Material vástago
Acero sinterizado

Características

  • Cuerpo del cilindro y vástagos de acero inoxidable resistentes a la corrosión
  • Compensador de alineamiento con flotación de 360° para eliminar los efectos de la carga lateral del cilindro
  • Ejes guiados de acero endurecido con grandes diámetros para mayor capacidad de carga
  • Los rodamientos de precisión sellados con rascadores de vástago no necesitan mantenimiento y proporcionan alineación y lubricación automáticas y baja fricción
  • Disponible con opciones de ajuste de final de carrera y detección

Documentos y dibujos