Acelerómetro de alta frecuencia A0220HF

Descripción del producto

Intervalo de frecuencia amplia (hasta 15 kHz) para medir aplicaciones especiales que generan una salida de alta frecuencia.

Sensibilidad (±5 %)
100 mV/g (10,2 mV/m/s²)
Rango de medición
± 50 g (± 490 m/s ²)
Intervalo de frecuencia (±3 dB)
0,80 a 15 000 Hz (48 a 900 000 cpm)
Sensibilidad transversal
≤5 %
Corriente/voltaje de excitación
18 a 28 VCC / 2 a 20 mA
Peso
51 gramos (1,8 oz)
Temperatura de funcionamiento
-54 a 121 °C (-65 a 250 °F)
Límite de impacto
5 000 g pk (49 050 m/s²)

Características

  • La gama de acelerómetros abarca todas las aplicaciones estándar
  • El acelerómetro triaxial reduce el tiempo dedicado a la recopilación de datos
  • Los acelerómetros con base giratoria y bajo perfil eliminan la tensión del cable
  • Muchos artículos se desarrollan en conjunto con los fabricantes líderes de la industria