Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.

Interfaz marítima Kongsberg

Descripción del producto

La interfaz marítima Kongsberg le permite conectar el AMS Device Manager al sistema de control marítimo de Kongsberg para conectividad en línea a dispositivos HART en aplicaciones de petróleo y gas en altamar. Esta conectividad ofrece diagnósticos predictivos en tiempo real a la sala de control en tierra. El personal obtiene acceso a información poderosa del dispositivo sin visitar la plataforma, lo que ahorra tiempo y mejora la seguridad.

Características

  • Acceda a información de diagnóstico de dispositivos HART® conectados al sistema Kongsberg AIM 8.3.
  • Aproveche las capacidades de configuración, calibración y documentación para dispositivos en plataformas de petróleo y gas en altamar.
  • Utilice aplicaciones SNAP-ON™ para obtener capacidades adicionales de resolución de problemas y configuración