Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
AMS-P-Calibration Assistant

Calibration Assistant SNAP-ON

Descripción del producto

La aplicación Calibration Assistant SNAP-ON se conecta con calibradores de documentación y gestiona las calibraciones de dispositivos HART, Foundation Fieldbus y convencionales. Para los dispositivos HART y convencionales, la calibración compara la entrada del transmisor con una salida esperada medida por el calibrador. Para dispositivos Foundation fieldbus, compara la entrada de transmisores con una salida digital.

Características

  • Se conecta con calibradores de documentación, permitiendo la transferencia automática de resultados y procedimientos de prueba de calibración.
  • Construya rutas de calibración para establecer grupos ordenados de dispositivos para calibración.
  • Imprima un certificado de calibración, resumen de calibración e informe general de datos de calibración.