Asco-P-X290

Válvula de pistón de mando por presión ASCO™ de la serie X290

Descripción del producto

ASCO de la serie X290 consiste en válvulas neumáticas con dos operadores serie 290 en un único cuerpo, con seis puertos que permiten la alimentación y el retorno de los medios, por lo que es ideal para aplicaciones de control de temperatura, como fermentación. Además, la válvula de acción directa permite el cierre hermético en ambas direcciones, eliminando posibles obstrucciones de medios.

Actuador de válvula
Piloto neumático - aire
Material del cuerpo
Latón enchapado en níquel
Medios
Líquidos agresivos/gases, aire, gas inerte, aceite combustible, agua caliente, aceite ligero, oxígeno, vapor, agua
Tamaño de tubo/puerto
3/4"
Tipo de puerto
G (ISO 6708)
Función
NC - Normalmente cerrada, entrada de fluidos debajo del disco
Caudal
De 5.6 Cv, 4.8 Kv (Kv = m3/h)
Entorno operativo
Interior, exterior

Características

  • Una unidad única que consiste de dos válvulas neumáticas para el control de temperatura de tanques/depósitos encamisados diseñada como módulo de alimentación o retorno de caudal
  • El diseño del cuerpo de válvula con 6 puertos es capaz de gestionar caudales de medios calientes o fríos
  • El módulo de dos válvulas se puede montar en cualquier posición sin afectar su funcionamiento
  • Indicador de posición óptica en el operador de la válvula
  • Se puede integrar con un manifold de la válvula neumática con sistema electrónico Fieldbus para mayores niveles de control y automatización en el control de temperatura
  • Se puede integrar con un manifold de válvula neumática con electrónica Fieldbus para mayores niveles de control y automatización en control de temperatura

Documentos y dibujos