Asco-P-VL

Válvula de seguridad Numatics™ VL

Descripción del producto

La serie VL de ASCO Numatics comprende una válvula de seguridad manual estándar que evita la presurización no autorizada de un sistema neumático durante el servicio o el mantenimiento. La válvula utiliza una exclusiva corredera central de una única pieza que se adapta a un candado proporcionado por el usuario en la posición cerrada. Cuando está bloqueada en la posición cerrada, el sistema neumático controlado por la válvula no puede operarse hasta que se quite el candado.

Tubería/orificio
10-32"; 1/8"; 1/2"; 3/8"; 3/4"; 1 1/4"; 1"; 1 1/2"; 2"
Entorno funcionamiento
Interior; exterior

Características

  • La parada de emergencia proporciona un escape rápido de todo el caudal de la presión hacia abajo.
  • El cuerpo amarillo brillante con pomo rojo se identifica fácilmente como dispositivo de bloqueo.
  • Orificio integrado en la corredera de la válvula para seguro de tijera "Trades".
  • Robusta construcción para servicio pesado para funcionamiento fiable y larga vida útil.
  • Cumple con las especificaciones de OSHA.

Documentos y dibujos