No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-V366

Microelectroválvulas ASCO™ serie V366

Descripción del producto

Las microelectroválvulas ASCO están diseñadas para controlar una variedad de líquidos no agresivos y fluidos gaseosos. Están disponibles en versión 2/2 o 3/2 normalmente cerradas, abiertas o universales, además de versiones de control proporcional y enclavamiento.

Material del cuerpo
Latón
Actuador de válvula
Eléctrico - mando directo
Función
3/2 normalmente cerrada, 3/2 normalmente abierta
Presión máxima admisible (PS)
16 bar
Temperatura del fluido
-10 °C +90 °C (NBR); 0 °C +90 °C (FPM)
Viscosidad máxima
3°E (~22 cSt o mm2/s)
Juntas
NBR; FPM

Características

  • Microelectroválvula de mando directo; dimensiones generales mínimas.
  • Tiempo de respuesta rápido y gran cantidad de ciclos.
  • Disñada para ser montada en bancos: entrada y escape mecanizados en el cuerpo de la válvula como dos orificios de paso para poder crear bancos que tengan una entrada común, escape de tubería y salidas únicas e independientes.
  • Las juntas de estanquidad para el acoplamiento se suministran con la válvula.
  • Los grupos de entrada y cierre con la junta correspondiente se suministran por separado.
  • Adecuada para cerrar el paso de fluidos líquidos y gaseosos

Documentos y dibujos