No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-V365

Microelectroválvulas ASCO™ serie V365

Descripción del producto

Las microelectroválvulas ASCO están diseñadas para controlar una variedad de líquidos no agresivos y fluidos gaseosos. Están disponibles en versiones de servicio 2/2 o 3/2 normalmente cerradas, abiertas o universales, además de versiones de control proporcional y enclavamiento.

Material del cuerpo
Latón
Actuador de válvula
Eléctrico - mando directo
Función
3/2 normalmente cerrada; 3/2 normalmente abierta; 3/2 universal
Presión máxima admisible (PS)
16 bar
Temperatura del fluido
-10 °C +90 °C (NBR); 0 °C +90 °C (FPM)
Viscosidad máxima
3°E (~22 cSt o mm2/s)
Juntas
NBR; FPM

Características

  • Microelectroválvula de mando directo; dimensiones generales mínimas.
  • Tiempo de respuesta rápido y gran cantidad de ciclos.
  • Adecuada para cerrar el paso de fluidos líquidos y gaseosos

Documentos y dibujos