Asco-P-TJ

Tenazas Numatics™ Serie TJ

Descripción del producto

Las tenazas de tres pinzas Numatics serie TJ combinan una gran fuerza de agarre con un diseño compacto. Su diseño con protección hace que las tenazas sean ideales para carga y descarga de maquinaria en áreas de trabajo confinadas. La placa de extractor opcional proporciona 9 libras de fuerza del resorte lineal para facilitar la inserción de piezas cuando las pinzas liberan una pieza (solo TJ30).

Entorno operativo
Corrosivo, peligroso, interior, exterior, lavado a fondo

Características

  • Los rodamientos de ranura tipo T soportan las dedos para evitar que se quiebren y ofrecen un mayor rendimiento de carga.
  • Cuerpo de aluminio endurecido para durabilidad y mayor vida útil
  • Pistas de sensibilidad disponibles para los interruptores del efecto Hall
  • Placa de extractor opcional (solo Serie TJ30).

Documentos y dibujos