No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-SD8342G003MSAC120/60

ASCO™ SD8342G003MSAC120/60

Descripción del producto

The ASCO 342-S Series is a line of high-flow, slide-style valves available with single or dual solenoids. Its direct-acting operation and high-flow construction make it ideal for analytic and diagnostic equipment, biofuels, dust collector systems, heating equipment, and refining applications.

Body Material
Brass
Flow (Cv) / Flow (Kv)
0.70 / 0.61
Function
4 way
Pipe/Port Type & Size
NPT 3/8
Valve Actuation
Solenoid
Product Weight
2.40 lbs
Kit Number
306191-MS
Coil Class
FB
Coil Number
272612-132
Min to Max Ambient Temperature
32 - 125 °F
Min to Max Fluid Temperature
32 - 160 °F
Orifice Size
3/16 in
Voltage & Frequency
120 Volts AC with 60 Hz
Watt Rating
20.1 W
Item Status
Active
Carton Note
3/8 X 3/16 4W BRASS 20.1/F AC
Seating Elastomer
PTFE
Mounting Direction
Any

Características

  • Funcionamiento del solenoide doble: el solenoide se puede energizar momentáneamente (1/10 segundos) o continuamente
  • Los retenes mecánicos en los solenoides dobles conservan la última posición, incluso después de la pérdida de energía eléctrica, neumática o presión
  • No hay diferencial de presión de funcionamiento mínimo requerido para la válvula de desviación de cero
  • El control de caudal opcional regula la velocidad del cilindro independientemente en cualquier dirección
  • Se puede colocar en cualquier posición
  • Disponible en las construcciones de montaje directo

Documentos y dibujos