No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-Series 110

Válvulas basculantes ASCO™ series 110

Descripción del producto

ASCO serie 110 es una línea de válvulas solenoide de aislamiento de fluido basculantes para uso con líquidos neutros o extremadamente agresivos en sistemas analíticos y médicos.

Función
2 vías normalmente cerradas, 2 vías normalmente abiertas, 3 vías universales
Material del cuerpo
PA12
Juntas
EPDM
Fluidos
Líquidos o gaseosos
Puertos
Conexión de la manguera a un tubo flexible de 1,5 mm de diámetro interno
Tamaño del orificio
1,5 mm (0,06 pulgadas)
Energía
4/5 W
Voltajes estándar
12 VCC, 24 VCC
Presión de funcionamiento
De -0,7 a 2 bar (de -10 a 29 psi)
Ciclo de trabajo
100 %

Características

  • Válvulas para analizadores médicos, biotecnología, analizadores de gas
  • Cualquier aplicación en la que el fluido no pueda entrar en contacto con piezas metálicas y con la sección de control electromagnético de las válvulas solenoide
  • Las válvulas son ideales para controlar fluidos agresivos o cuando se exige una alta pureza y tienen cavidades internas fáciles de limpiar
  • También pueden usarse como válvulas de muestreo de caudal continuo de volumen interno muy pequeño debido a la tecnología basculante
  • Separación hermética del mecanismo de control y el fluido
  • Intercambio de calor reducido entre la bobina y el fluido
  • Mando manual protegido
  • El uso de materiales de primera clase y las exhaustivas pruebas de las válvulas garantizan una alta confiabilidad y una vida útil de al menos 1 millón de ciclos
  • Las válvulas solenoide cumplen con todas las directivas CE relevantes

Documentos y dibujos